chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
DT04-2P-A-5/TXL | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Connecteur Deutsch
DT04-2P-A-5/TXL
ID de la commande 100000386
home
Home
Loading...
Données techniques
Température ambiante min. (°C)
-25
Température ambiante max. (°C)
80
Longueur de câble (m)
5
Application
Équipement mobile
Tension nominale (V)
230
Nombre de pôles
2
Intensité maximale admissible (A)
8
Matériel de ligne
PUR
Couleur de câble
Noir
Version
Connection Cable
Connecteur A
Connecteur mâle, Deutsch DT, Droit
Section du conducteur (mm²)
0.75
Nombre de conducteurs
2
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
5
Matériel de ligne
PUR
Connecteur A
Connecteur mâle, Deutsch DT, Droit
En stock
Groupe de prix
K2
Prix de liste
15,95 €
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
DT04-2P-A-5/TXL
Total de l'article
15,95 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support