chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Câble pour Industrial Ethernet
RJ45S-RJ45S-8814-5M
ID de la commande 100000698
En stock
Prix de liste
55,99 €
home
Home
Loading...
Données techniques
Température ambiante min. (°C)
-40
Température ambiante max. (°C)
80
Longueur de câble (m)
5
Protocole réseau
Ethernet
Application
Données
Tension nominale (V)
48
Homologations
cULus
Nombre de pôles
8
Nombre de pôles
8
Intensité maximale admissible (A)
0.5
Matériel de ligne
PUR
Couleur de câble
Vert
Version
Extension Cable
Connecteur A
Connecteur mâle, RJ45, Droit
Connecteur B
Connecteur mâle, RJ45, Droit
Section du conducteur (mm²)
0.14
Nombre de conducteurs
8
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
5
Matériel de ligne
PUR
Connecteur A
Connecteur mâle, RJ45, Droit
Connecteur B
Connecteur mâle, RJ45, Droit
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
RJ45S-RJ45S-8814-5M
chevron_left
Menu
Total de l'article
55,99 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support