chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
PSGS4M-PSGS4M-4414-40M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Câble pour Industrial Ethernet
PSGS4M-PSGS4M-4414-40M
ID de la commande 100000783
home
Home
Loading...
Données techniques
Température ambiante min.
-25
Température ambiante max.
80
Longueur de câble
40
Protocole réseau
Ethernet
Application
Données
Tension nominale
42
Homologations
cULus
Nombre de pôles
4
Matériau écrou/vis de serrage A
Zinc
Nombre de pôles
4
Matériau écrou/vis de serrage B
fonte de zinc
Intensité maximale admissible
3
Matériel de ligne
PUR
Couleur de câble
Vert
Version
Extension Cable
Connecteur A
Connecteur mâle, M8x1, Droit
Connecteur B
Connecteur mâle, M8x1, Droit
Section du conducteur
0.15
Nombre de conducteurs
4
Caractéristiques principales
Longueur de câble
40
Matériel de ligne
PUR
Connecteur A
Connecteur mâle, M8x1, Droit
Connecteur B
Connecteur mâle, M8x1, Droit
En stock
Prix de liste
207,24 €
home
Turck-Shop
Connectique
Répartiteur à deux voies
PSGS4M-PSGS4M-4414-40M
Total de l'article
207,24 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support