chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
RJ45S-RJ45S-8814-0.2M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Câble pour Industrial Ethernet
RJ45S-RJ45S-8814-0.2M
ID de la commande 100001272
home
Home
Loading...
Données techniques
Température ambiante min.
-40
Température ambiante max.
80
Longueur de câble
0.2
Protocole réseau
Ethernet
Application
Données
Tension nominale
48
Homologations
cULus
Nombre de pôles
8
Nombre de pôles
8
Intensité maximale admissible
0.5
Matériel de ligne
PUR
Couleur de câble
Vert
Version
Extension Cable
Connecteur A
Connecteur mâle, RJ45, Droit
Connecteur B
Connecteur mâle, RJ45, Droit
Section du conducteur
0.14
Nombre de conducteurs
8
Caractéristiques principales
Longueur de câble
0.2
Matériel de ligne
PUR
Connecteur A
Connecteur mâle, RJ45, Droit
Connecteur B
Connecteur mâle, RJ45, Droit
En stock
Prix de liste
34,98 €
home
Turck-Shop
Connectique
Répartiteur à deux voies
RJ45S-RJ45S-8814-0.2M
Total de l'article
34,98 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support