chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
TSS-2S-A-5-RSC4.201T/TXL | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Connecteurs Superseal
TSS-2S-A-5-RSC4.201T/TXL
ID de la commande 100002052
home
Home
Loading...
Données techniques
Température ambiante min. (°C)
-25
Température ambiante max. (°C)
80
Longueur de câble (m)
5
Application
Équipement mobile
Tension nominale (V)
24
Nombre de pôles
2
Matériau écrou/vis de serrage B
laiton
Intensité maximale admissible (A)
8
Matériel de ligne
PUR
Couleur de câble
Noir
Version
Extension Cable
Connecteur A
Connecteur femelle, Superseal, Droit
Connecteur B
Connecteur mâle, M12x1, Droit
Section du conducteur (mm²)
0.75
Nombre de conducteurs
2
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
5
Matériel de ligne
PUR
Connecteur A
Connecteur femelle, Superseal, Droit
Connecteur B
Connecteur mâle, M12x1, Droit
En stock
Prix de liste
22,44 €
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
TSS-2S-A-5-RSC4.201T/TXL
Total de l'article
22,44 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support