chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
DT06-2S-A-2-RSC4.234T/TXL | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Connecteur Deutsch
DT06-2S-A-2-RSC4.234T/TXL
ID de la commande 100002063
home
Home
Loading...
Données techniques
Température ambiante min. (°C)
-25
Température ambiante max. (°C)
80
Longueur de câble (m)
2
Application
Équipement mobile
Tension nominale (V)
230
Nombre de pôles
2
Matériau écrou/vis de serrage B
laiton
Intensité maximale admissible (A)
4
Matériel de ligne
PUR
Couleur de câble
Noir
Version
Extension Cable
Connecteur A
Connecteur femelle, Deutsch DT, Droit
Connecteur B
Connecteur mâle, M12x1, Droit
Section du conducteur (mm²)
0.75
Nombre de conducteurs
2
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
2
Matériel de ligne
PUR
Connecteur A
Connecteur femelle, Deutsch DT, Droit
Connecteur B
Connecteur mâle, M12x1, Droit
En stock
Prix de liste
17,93 €
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
DT06-2S-A-2-RSC4.234T/TXL
Total de l'article
17,93 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support