chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
RSSX-RJ45S-8814-30M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Câble pour Industrial Ethernet
RSSX-RJ45S-8814-30M
ID de la commande 100016094
home
Home
Loading...
Données techniques
Température ambiante min.
-40
Température ambiante max.
80
Longueur de câble
30
Protocole réseau
Ethernet
Application
Données
Homologations
cULus
Nombre de pôles
8
Matériau écrou/vis de serrage A
laiton
Nombre de pôles
8
Matériel de ligne
PUR
Couleur de câble
Vert
Version
Extension Cable
Connecteur A
Connecteur mâle, M12x1, Droit, Codage X
Connecteur B
Connecteur mâle, RJ45, Droit
Section du conducteur
0.14
Nombre de conducteurs
8
Caractéristiques principales
Longueur de câble
30
Matériel de ligne
PUR
Connecteur A
Connecteur mâle, M12x1, Droit, Codage X
Connecteur B
Connecteur mâle, RJ45, Droit
En stock
Groupe de prix
K2
Prix de liste
217,47 €
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
RSSX-RJ45S-8814-30M
Total de l'article
217,47 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support