chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
RSP54PLA-5/TXG | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Câble d'alimentation — Alimentation M12
RSP54PLA-5/TXG
ID de la commande 100038739
home
Home
Loading...
Données techniques
Température ambiante min. (°C)
-30
Température ambiante max. (°C)
80
Longueur de câble (m)
5
Application
Alimentation
Caractéristiques particulières
Utilisable sur chaînes de transport de câble
Nombre de pôles
4+FE
Matériau écrou/vis de serrage A
laiton
Intensité maximale admissible (A)
16
Matériel de ligne
PUR
Couleur de câble
Gris
Version
Connection Cable
Connecteur A
Connecteur mâle, M12x1, Droit, Codage L
Section du conducteur (mm²)
2.5
Nombre de conducteurs
5
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
5
Matériel de ligne
PUR
Connecteur A
Connecteur mâle, M12x1, Droit, Codage L
En stock
Groupe de prix
K2
Prix de liste
70,29 €
home
Turck-Shop
Connectique
Répartiteur à deux voies
RSP54PLA-5/TXG
Total de l'article
70,29 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support