chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
RSSD-4414-2M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Câble pour Industrial Ethernet
RSSD-4414-2M
ID de la commande 6441401
home
Home
Loading...
Données techniques
Température ambiante min. (°C)
-25
Température ambiante max. (°C)
80
Longueur de câble (m)
2
Protocole réseau
Ethernet
Application
Données
Tension nominale (V)
42
Homologations
cULus
Nombre de pôles
4
Matériau écrou/vis de serrage A
laiton
Intensité maximale admissible (A)
3
Matériel de ligne
PUR
Couleur de câble
Vert
Version
Connection Cable
Connecteur A
Connecteur mâle, M12x1, Droit, Codage D
Section du conducteur (mm²)
0.15
Nombre de conducteurs
4
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
2
Matériel de ligne
PUR
Connecteur A
Connecteur mâle, M12x1, Droit, Codage D
En stock
Groupe de prix
K2
Prix de liste
27,28 €
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
RSSD-4414-2M
Total de l'article
27,28 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support