chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
RJ45S-RJ45S-4414-5M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Câble pour Industrial Ethernet
RJ45S-RJ45S-4414-5M
ID de la commande 6441425
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP20
Température ambiante min. (°C)
-25
Température ambiante max. (°C)
80
Longueur de câble (m)
5
Protocole réseau
Ethernet
Application
Données
Tension nominale (V)
42
Homologations
cULus
Nombre de pôles
4
Nombre de pôles
4
Intensité maximale admissible (A)
1.5
Matériel de ligne
PUR
Couleur de câble
Vert
Version
Extension Cable
Type d'accessoire
Câble de service
Connecteur A
Connecteur mâle, RJ45, Droit
Connecteur B
Connecteur mâle, RJ45, Droit
Section du conducteur (mm²)
0.15
Nombre de conducteurs
4
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
5
Matériel de ligne
PUR
Connecteur A
Connecteur mâle, RJ45, Droit
Connecteur B
Connecteur mâle, RJ45, Droit
home
Turck-Shop
Commandes et HMI
Accessoires
RJ45S-RJ45S-4414-5M
En stock
Groupe de prix
K2
Prix de liste
49,61 €
Total de l'article
49,61 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support