chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
WKM52-0.3-WSM52 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Câble d'alimentation en tension / PUR
WKM52-0.3-WSM52
ID de la commande 6604797
home
Home
Loading...
Données techniques
Température ambiante min. (°C)
-25
Température ambiante max. (°C)
80
Longueur de câble (m)
0.3
Application
Alimentation
Tension nominale (V)
300
Caractéristiques particulières
Utilisable sur chaînes de transport de câble
Nombre de pôles
4+PE
Matériau écrou/vis de serrage A
laiton
Nombre de pôles
4+PE
Matériau écrou/vis de serrage B
laiton
Intensité maximale admissible (A)
12
Matériel de ligne
PUR
Couleur de câble
Gris
Version
Extension Cable
Connecteur A
Connecteur femelle, 7/8”-16 UN, coudé
Connecteur B
Connecteur mâle, 7/8”-16 UN, coudé
Section du conducteur (mm²)
1.5
Nombre de conducteurs
5
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
0.3
Matériel de ligne
PUR
Connecteur A
Connecteur femelle, 7/8”-16 UN, coudé
Connecteur B
Connecteur mâle, 7/8”-16 UN, coudé
En stock
Prix de liste
61,93 €
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
WKM52-0.3-WSM52
Total de l'article
61,93 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support