chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
VBS02-S80E-0.6-WSC5.31T/TXL | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Connecteur d'électrovannes, format B
VBS02-S80E-0.6-WSC5.31T/TXL
Numéro de la commande 6606575
home
Home
Loading...
Données techniques
Température ambiante min. (°C)
-30
Température ambiante max. (°C)
90
Longueur de câble (m)
0.6
Application
Signal
Tension nominale (V)
24
Nombre de pôles
2+PE
Intensité maximale admissible (A)
4
Matériel de ligne
PUR
Couleur de câble
Noir
Version
Extension Cable
Connecteur A
connecteur d'électrovannes, format B
Connecteur B
Connecteur mâle, coudé
Section du conducteur (mm²)
0.75
Nombre de conducteurs
3
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
0.6
Matériel de ligne
PUR
Connecteur A
connecteur d'électrovannes, format B
Connecteur B
Connecteur mâle, coudé
En stock
Groupe de prix
K2
Prix de liste
24,20 €
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
VBS02-S80E-0.6-WSC5.31T/TXL
Total de l'article
24,20 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Demande de devis