chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
VAS22-S80E-1.5-WSC5.31T/TXL | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Connecteur d'électrovannes, type A
VAS22-S80E-1.5-WSC5.31T/TXL
ID de la commande 6606795
home
Home
Loading...
Données techniques
Température ambiante min.
-30
Température ambiante max.
90
Longueur de câble
1.5
Application
Signal
Tension nominale
24
Nombre de pôles
2 + PE, PE ponté
Nombre de pôles
2+PE
Matériau écrou/vis de serrage B
laiton
Intensité maximale admissible
4
Matériel de ligne
PUR
Couleur de câble
Noir
Version
Extension Cable
Connecteur B
Connecteur mâle, M12x1, coudé
Section du conducteur
0.75
Nombre de conducteurs
3
Caractéristiques principales
Longueur de câble
1.5
Matériel de ligne
PUR
Connecteur B
Connecteur mâle, M12x1, coudé
En stock
Prix de liste
24,20 €
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
VAS22-S80E-1.5-WSC5.31T/TXL
Total de l'article
24,20 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support