Connecteur d'électrovannes, type A
VAS22-S80E-0.6-WSC5.31T/TEL
ID de la commande 6606805En stock | |
Prix de liste | 23,76 € |
Total de l'article23,76 €
Quantité
- Température ambiante min. (°C)
- 0
- Température ambiante max. (°C)
- 80
- Longueur de câble (m)
- 0.6
- Application
- Signal
- Tension nominale (V)
- 24
- Nombre de pôles
- 2 + PE, PE ponté
- Nombre de pôles
- 2+PE
- Matériau écrou/vis de serrage B
- laiton
- Matériel de ligne
- PVC
- Couleur de câble
- Noir
- Version
- Extension Cable
- Connecteur B
- Connecteur mâle, M12x1, coudé
- Section du conducteur (mm²)
- 0.34
- Nombre de conducteurs
- 3
Caractéristiques principales
- Longueur de câble (m)
- 0.6
- Matériel de ligne
- PVC
- Connecteur B
- Connecteur mâle, M12x1, coudé