chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
VAS22-S80E-5-WSC5.31T/TEL | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Connecteur d'électrovannes, type A
VAS22-S80E-5-WSC5.31T/TEL
ID de la commande 6606809
home
Home
Loading...
Données techniques
Température ambiante min. (°C)
0
Température ambiante max. (°C)
80
Longueur de câble (m)
5
Application
Signal
Tension nominale (V)
24
Nombre de pôles
2 + PE, PE ponté
Nombre de pôles
2+PE
Matériau écrou/vis de serrage B
laiton
Matériel de ligne
PVC
Couleur de câble
Noir
Version
Extension Cable
Connecteur B
Connecteur mâle, M12x1, coudé
Section du conducteur (mm²)
0.34
Nombre de conducteurs
3
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
5
Matériel de ligne
PVC
Connecteur B
Connecteur mâle, M12x1, coudé
En stock
Prix de liste
30,47 €
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
VAS22-S80E-5-WSC5.31T/TEL
Total de l'article
30,47 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support