chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
VC9S02-A80E-5/TEL | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Connecteur d'électrovannes, format CI
VC9S02-A80E-5/TEL
Numéro de la commande 6606922
home
Home
Loading...
Données techniques
Température ambiante min. (°C)
0
Température ambiante max. (°C)
80
Longueur de câble (m)
5
Application
Signal
Tension nominale (V)
230
Nombre de pôles
2+PE
Intensité maximale admissible (A)
4
Matériel de ligne
PVC
Couleur de câble
Noir
Version
Connection Cable
Connecteur A
connecteur d'électrovannes, format CI
Section du conducteur (mm²)
0.75
Nombre de conducteurs
3
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
5
Matériel de ligne
PVC
Connecteur A
connecteur d'électrovannes, format CI
En stock
Groupe de prix
K2
Prix de liste
22,77 €
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
VC9S02-A80E-5/TEL
Total de l'article
22,77 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Demande de devis