chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
PKGV3M-5/TEL | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Câble d'actuateur et de détecteur / PVC
PKGV3M-5/TEL
ID de la commande 6625386
home
Home
Loading...
Données techniques
Température ambiante min. (°C)
-5
Température ambiante max. (°C)
80
Longueur de câble (m)
5
Application
Signal
Homologations
cULus
Nombre de pôles
3
Matériau écrou/vis de serrage A
Acier inoxydable
Intensité maximale admissible (A)
4
Matériel de ligne
PVC
Couleur de câble
Noir
Version
Connection Cable
Connecteur A
Connecteur femelle, M8x1, Droit
Section du conducteur (mm²)
0.34
Nombre de conducteurs
3
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
5
Matériel de ligne
PVC
Connecteur A
Connecteur femelle, M8x1, Droit
En stock
Prix de liste
14,63 €
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
PKGV3M-5/TEL
Total de l'article
14,63 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support