chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
PKW4M-10/TXL | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Câble d'actuateur, de détecteur et d'alimentation / PUR
PKW4M-10/TXL
ID de la commande 6625561
home
Home
Loading...
Données techniques
Température ambiante min. (°C)
-25
Température ambiante max. (°C)
80
Longueur de câble (m)
10
Application
Signal, Alimentation
Caractéristiques particulières
Utilisable sur chaînes de transport de câble
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
Connecteur femelle, M8x1, coudé
Section du conducteur (mm²)
0.34
Nombre de conducteurs
4
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
10
Matériel de ligne
PUR
Connecteur A
Connecteur femelle, M8x1, coudé
home
Turck-Shop
Connectique
Répartiteur à deux voies
PKW4M-10/TXL
En stock
Groupe de prix
H1
Prix de liste
19,58 €
Total de l'article
19,58 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support