chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
RKC5T-0.3-RSC5T/TXL | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Câble d'actuateur et de détecteur / PUR
RKC5T-0.3-RSC5T/TXL
ID de la commande 6625613
home
Home
Loading...
Données techniques
Température ambiante min. (°C)
-25
Température ambiante max. (°C)
80
Longueur de câble (m)
0.3
Application
Signal
Tension nominale (V)
60
Caractéristiques particulières
Utilisable sur chaînes de transport de câble
Homologations
cULus
Nombre de pôles
4+PE
Matériau écrou/vis de serrage A
laiton
Nombre de pôles
4+PE
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
0.3
Matériel de ligne
PUR
Connecteur A
Connecteur femelle, M12x1, Droit, Codage A
Connecteur B
Connecteur mâle, M12x1, Droit, Codage A
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
RKC5T-0.3-RSC5T/TXL
En stock
Prix de liste
22,22 €
Total de l'article
22,22 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support