chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
PKG3M-1-PSW3M/TXL | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Câble d'actuateur et de détecteur / PUR
PKG3M-1-PSW3M/TXL
ID de la commande 6625676
home
Home
Loading...
Données techniques
Température ambiante min. (°C)
-25
Température ambiante max. (°C)
80
Longueur de câble (m)
1
Application
Signal
Caractéristiques particulières
Utilisable sur chaînes de transport de câble
Homologations
cULus
Nombre de pôles
3
Matériau écrou/vis de serrage A
laiton
Nombre de pôles
3
Matériau écrou/vis de serrage B
laiton
Intensité maximale admissible (A)
4
Matériel de ligne
PUR
Couleur de câble
Noir
Version
Extension Cable
Connecteur A
Connecteur femelle, M8x1, Droit
Connecteur B
Connecteur mâle, M8x1, coudé
Section du conducteur (mm²)
0.34
Nombre de conducteurs
3
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
1
Matériel de ligne
PUR
Connecteur A
Connecteur femelle, M8x1, Droit
Connecteur B
Connecteur mâle, M8x1, coudé
En stock
Groupe de prix
H1
Prix de liste
14,08 €
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
PKG3M-1-PSW3M/TXL
Total de l'article
14,08 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support