WKC4.4T-P7X2-5-WSC4.4T/TXL
WKC4.4T-P7X2-5-WSC4.4T/TXL
WKC4.4T-P7X2-5-WSC4.4T/TXL
WKC4.4T-P7X2-5-WSC4.4T/TXL
Thumbnail for WKC4.4T-P7X2-5-WSC4.4T/TXL
Thumbnail for WKC4.4T-P7X2-5-WSC4.4T/TXL
Thumbnail for WKC4.4T-P7X2-5-WSC4.4T/TXL
Thumbnail for WKC4.4T-P7X2-5-WSC4.4T/TXL

Câble d'actuateur et de détecteur / PUR

WKC4.4T-P7X2-5-WSC4.4T/TXL

Numéro de la commande 6625957
En stock
Groupe de prixH1
Prix de liste26,18 €
Total de l'article26,18 €
Quantité
Température ambiante min. (°C)
-25
Température ambiante max. (°C)
80
Longueur de câble (m)
5
Application
Signal
Caractéristiques particulières
LED
Homologations
cULus
Nombre de pôles
4
Matériau écrou/vis de serrage A
laiton
Nombre de pôles
4
Matériau écrou/vis de serrage B
laiton
Intensité maximale admissible (A)
4
Matériel de ligne
PUR
Couleur de câble
Noir
Version
Extension Cable
Connecteur A
Connecteur femelle, M12x1, coudé, Codage A
Connecteur B
Connecteur mâle, M12x1, coudé, Codage A
Section du conducteur (mm²)
0.34
Nombre de conducteurs
4

Caractéristiques principales

Longueur de câble (m)
5
Matériel de ligne
PUR
Connecteur A
Connecteur femelle, M12x1, coudé, Codage A
Connecteur B
Connecteur mâle, M12x1, coudé, Codage A
WKC4.4T-P7X2-5-WSC4.4T/TXL | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation