chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
WKC4T-P7X2-30/TXL | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Câble d'actuateur et de détecteur / PUR
WKC4T-P7X2-30/TXL
ID de la commande 6626148
home
Home
Loading...
Données techniques
Température ambiante min.
-25
Température ambiante max.
80
Longueur de câble
30
Application
Signal
Caractéristiques particulières
LED
Nombre de pôles
3
Matériau écrou/vis de serrage A
laiton
Intensité maximale admissible
4
Matériel de ligne
PUR
Couleur de câble
Noir
Version
Connection Cable
Connecteur A
Connecteur femelle, M12x1, coudé, Codage A
Section du conducteur
0.34
Nombre de conducteurs
3
Caractéristiques principales
Longueur de câble
30
Matériel de ligne
PUR
Connecteur A
Connecteur femelle, M12x1, coudé, Codage A
En stock
Groupe de prix
H1
Prix de liste
56,87 €
home
Turck-Shop
Connectique
Répartiteur à deux voies
WKC4T-P7X2-30/TXL
Total de l'article
56,87 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support