RKC4.4T-P7X2-10/TXL
RKC4.4T-P7X2-10/TXL
RKC4.4T-P7X2-10/TXL
RKC4.4T-P7X2-10/TXL
Thumbnail for RKC4.4T-P7X2-10/TXL
Thumbnail for RKC4.4T-P7X2-10/TXL
Thumbnail for RKC4.4T-P7X2-10/TXL
Thumbnail for RKC4.4T-P7X2-10/TXL

Câble d'actuateur et de détecteur / PUR

RKC4.4T-P7X2-10/TXL

Numéro de la commande 6626184
En stock
Groupe de prixH1
Prix de liste29,48 €
Total de l'article29,48 €
Quantité
Température ambiante min. (°C)
-25
Température ambiante max. (°C)
80
Longueur de câble (m)
10
Application
Signal
Caractéristiques particulières
LED
Nombre de pôles
4
Matériau écrou/vis de serrage A
laiton
Intensité maximale admissible (A)
4
Matériel de ligne
PUR
Couleur de câble
Noir
Version
Connection Cable
Connecteur A
Connecteur femelle, M12x1, Droit, Codage A
Section du conducteur (mm²)
0.34
Nombre de conducteurs
4

Caractéristiques principales

Longueur de câble (m)
10
Matériel de ligne
PUR
Connecteur A
Connecteur femelle, M12x1, Droit, Codage A
RKC4.4T-P7X2-10/TXL | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation