chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
RKC5T-P7X2-5/TEL | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Câble d'actuateur et de détecteur / PVC
RKC5T-P7X2-5/TEL
ID de la commande 6626236
home
Home
Loading...
Données techniques
Température ambiante min. (°C)
-5
Température ambiante max. (°C)
80
Longueur de câble (m)
5
Application
Signal
Caractéristiques particulières
LED
Nombre de pôles
4+PE
Matériau écrou/vis de serrage A
laiton
Intensité maximale admissible (A)
4
Matériel de ligne
PVC
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
PVC
Connecteur A
Connecteur femelle, M12x1, Droit, Codage A
En stock
Prix de liste
26,18 €
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
RKC5T-P7X2-5/TEL
Total de l'article
26,18 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support