Câble d'actuateur et de détecteur / PVC
RKS4T-2/TEL
Numéro de la commande 6626281En stock | |
Groupe de prix | H1 |
Prix de liste | 18,92 € |
Total de l'article18,92 €
Quantité
- Température ambiante min. (°C)
- 0
- Température ambiante max. (°C)
- 80
- Longueur de câble (m)
- 2
- Application
- Signal
- Tension nominale (V)
- 250
- Caractéristiques particulières
- Blindé, Blindage sur l'écrou de serrage
- Homologations
- cULus
- Nombre de pôles
- 3
- Matériau écrou/vis de serrage A
- laiton
- Intensité maximale admissible (A)
- 4
- Matériel de ligne
- PVC
- Couleur de câble
- Noir
- Version
- Connection Cable
- Connecteur A
- Connecteur femelle, M12x1, Droit, Codage A
- Section du conducteur (mm²)
- 0.34
- Nombre de conducteurs
- 3
Caractéristiques principales
- Longueur de câble (m)
- 2
- Matériel de ligne
- PVC
- Connecteur A
- Connecteur femelle, M12x1, Droit, Codage A