WKC4.4T-1.5-RSC4.4T/TEL
WKC4.4T-1.5-RSC4.4T/TEL
WKC4.4T-1.5-RSC4.4T/TEL
WKC4.4T-1.5-RSC4.4T/TEL
Thumbnail for WKC4.4T-1.5-RSC4.4T/TEL
Thumbnail for WKC4.4T-1.5-RSC4.4T/TEL
Thumbnail for WKC4.4T-1.5-RSC4.4T/TEL
Thumbnail for WKC4.4T-1.5-RSC4.4T/TEL

Câble d'actuateur et de détecteur / PVC

WKC4.4T-1.5-RSC4.4T/TEL

ID de la commande 6626467
En stock
Groupe de prixH1
Prix de liste15,51 €
Total de l'article15,51 €
Quantité
Température ambiante min. (°C)
-5
Température ambiante max. (°C)
80
Longueur de câble (m)
1.5
Application
Signal
Tension nominale (V)
250
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
PVC
Couleur de câble
Noir
Version
Extension Cable
Connecteur A
Connecteur femelle, M12x1, coudé, Codage A
Connecteur B
Connecteur mâle, M12x1, Droit, Codage A
Section du conducteur (mm²)
0.34
Nombre de conducteurs
4

Caractéristiques principales

Longueur de câble (m)
1.5
Matériel de ligne
PVC
Connecteur A
Connecteur femelle, M12x1, coudé, Codage A
Connecteur B
Connecteur mâle, M12x1, Droit, Codage A
WKC4.4T-1.5-RSC4.4T/TEL | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation