chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
PKG4M-40/TEL | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Câble d'actuateur, de détecteur et d'alimentation / PVC
PKG4M-40/TEL
ID de la commande 6626509
home
Home
Loading...
Données techniques
Température ambiante min.
-5
Température ambiante max.
80
Longueur de câble
40
Application
Signal
Homologations
cULus
Nombre de pôles
4
Matériau écrou/vis de serrage A
laiton
Intensité maximale admissible
4
Matériel de ligne
PVC
Couleur de câble
Noir
Version
Connection Cable
Connecteur A
Connecteur femelle, M8x1, Droit
Section du conducteur
0.34
Nombre de conducteurs
4
Caractéristiques principales
Longueur de câble
40
Matériel de ligne
PVC
Connecteur A
Connecteur femelle, M8x1, Droit
home
Turck-Shop
Connectique
Répartiteur à deux voies
PKG4M-40/TEL
En stock
Groupe de prix
H1
Prix de liste
67,32 €
Total de l'article
67,32 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support