Câble d'actuateur et de détecteur / PUR
RKC4.5T-10-RSC4.5T/TXL
Numéro de la commande 6626573En stock | |
Groupe de prix | H1 |
Prix de liste | 34,76 € |
Total de l'article34,76 €
Quantité
- Température ambiante min. (°C)
- -25
- Température ambiante max. (°C)
- 80
- Longueur de câble (m)
- 10
- Application
- Signal
- Tension nominale (V)
- 60
- Caractéristiques particulières
- Utilisable sur chaînes de transport de câble
- Homologations
- cULus
- Nombre de pôles
- 5
- Matériau écrou/vis de serrage A
- laiton
- Nombre de pôles
- 5
- Matériau écrou/vis de serrage B
- laiton
- Intensité maximale admissible (A)
- 4
- Matériel de ligne
- PUR
- Couleur de câble
- Noir
- Version
- Extension Cable
- Connecteur A
- Connecteur femelle, M12x1, Droit, Codage A
- Connecteur B
- Connecteur mâle, M12x1, Droit, Codage A
- Section du conducteur (mm²)
- 0.34
- Nombre de conducteurs
- 5
Caractéristiques principales
- Longueur de câble (m)
- 10
- Matériel de ligne
- PUR
- Connecteur A
- Connecteur femelle, M12x1, Droit, Codage A
- Connecteur B
- Connecteur mâle, M12x1, Droit, Codage A