RSC4.4T-15/TXL
RSC4.4T-15/TXL
RSC4.4T-15/TXL
RSC4.4T-15/TXL
Thumbnail for RSC4.4T-15/TXL
Thumbnail for RSC4.4T-15/TXL
Thumbnail for RSC4.4T-15/TXL
Thumbnail for RSC4.4T-15/TXL

Câble d'actuateur et de détecteur / PUR

RSC4.4T-15/TXL

Numéro de la commande 6626713
En stock
Groupe de prixH1
Prix de liste30,14 €
Total de l'article30,14 €
Quantité
Température ambiante min. (°C)
-25
Température ambiante max. (°C)
80
Longueur de câble (m)
15
Application
Signal
Tension nominale (V)
250
Caractéristiques particulières
Utilisable sur chaînes de transport de câble
Homologations
cULus
Nombre de pôles
4
Matériau écrou/vis de serrage A
laiton
Intensité maximale admissible (A)
4
Matériel de ligne
PUR
Couleur de câble
Noir
Version
Connection Cable
Connecteur A
Connecteur mâle, M12x1, Droit, Codage A
Section du conducteur (mm²)
0.34
Nombre de conducteurs
4

Caractéristiques principales

Longueur de câble (m)
15
Matériel de ligne
PUR
Connecteur A
Connecteur mâle, M12x1, Droit, Codage A
RSC4.4T-15/TXL | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation