chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
RKC4.4T-6-RSC4.4T/TXL | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Câble d'actuateur et de détecteur / PUR
RKC4.4T-6-RSC4.4T/TXL
ID de la commande 6627082
home
Home
Loading...
Données techniques
Température ambiante min.
-25
Température ambiante max.
80
Longueur de câble
6
Application
Signal
Tension nominale
250
Caractéristiques particulières
Utilisable sur chaînes de transport de câble
Homologations
cULus
Nombre de pôles
4
Matériau écrou/vis de serrage A
laiton
Nombre de pôles
4
Matériau écrou/vis de serrage B
laiton
Intensité maximale admissible
4
Matériel de ligne
PUR
Couleur de câble
Noir
Version
Extension Cable
Connecteur A
Connecteur femelle, M12x1, Droit, Codage A
Connecteur B
Connecteur mâle, M12x1, Droit, Codage A
Section du conducteur
0.34
Nombre de conducteurs
4
Caractéristiques principales
Longueur de câble
6
Matériel de ligne
PUR
Connecteur A
Connecteur femelle, M12x1, Droit, Codage A
Connecteur B
Connecteur mâle, M12x1, Droit, Codage A
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
RKC4.4T-6-RSC4.4T/TXL
En stock
Groupe de prix
H1
Prix de liste
22,33 €
Total de l'article
22,33 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support