chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
RKC4.4T-0.6-RSC4.4T/TXO | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Câble d'actuateur et de détecteur / PUR
RKC4.4T-0.6-RSC4.4T/TXO
ID de la commande 6627328
home
Home
Loading...
Données techniques
Température ambiante min. (°C)
-25
Température ambiante max. (°C)
80
Longueur de câble (m)
0.6
Application
Signal
Tension nominale (V)
250
Caractéristiques particulières
Utilisable sur chaînes de transport de câble
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
Orange
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
0.6
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
17,93 €
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
RKC4.4T-0.6-RSC4.4T/TXO
Total de l'article
17,93 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support