chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
PKG3S-2/TEL | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Câble d'actuateur et de détecteur / PVC
PKG3S-2/TEL
ID de la commande 6627330
home
Home
Loading...
Données techniques
Température ambiante min. (°C)
-5
Température ambiante max. (°C)
80
Longueur de câble (m)
2
Application
Signal
Homologations
cULus
Nombre de pôles
3
Intensité maximale admissible (A)
4
Matériel de ligne
PVC
Couleur de câble
Noir
Version
Connection Cable
Connecteur A
Connecteur femelle, Ø 8 mm, Droit
Section du conducteur (mm²)
0.34
Nombre de conducteurs
3
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
2
Matériel de ligne
PVC
Connecteur A
Connecteur femelle, Ø 8 mm, Droit
En stock
Groupe de prix
H1
Prix de liste
8,11 €
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
PKG3S-2/TEL
Total de l'article
8,11 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support