chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
PSG3S-10/TEL | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Câble d'actuateur et de détecteur / PVC
PSG3S-10/TEL
Numéro de la commande 6627338
home
Home
Loading...
Données techniques
Température ambiante min. (°C)
-5
Température ambiante max. (°C)
80
Longueur de câble (m)
10
Application
Signal
Homologations
cULus
Nombre de pôles
3
Intensité maximale admissible (A)
4
Matériel de ligne
PVC
Couleur de câble
Noir
Version
Connection Cable
Connecteur A
Connecteur mâle, Ø 8 mm, Droit
Section du conducteur (mm²)
0.34
Nombre de conducteurs
3
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
10
Matériel de ligne
PVC
Connecteur A
Connecteur mâle, Ø 8 mm, Droit
En stock
Groupe de prix
H1
Prix de liste
14,85 €
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
PSG3S-10/TEL
Total de l'article
14,85 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Demande de devis