chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
PKW4S-0.3-PSG4S/TEL | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Câble d'actuateur et de détecteur / PVC
PKW4S-0.3-PSG4S/TEL
ID de la commande 6627398
home
Home
Loading...
Données techniques
Température ambiante min. (°C)
-5
Température ambiante max. (°C)
80
Longueur de câble (m)
0.3
Application
Signal
Homologations
cULus
Nombre de pôles
4
Nombre de pôles
4
Intensité maximale admissible (A)
4
Matériel de ligne
PVC
Couleur de câble
Noir
Version
Extension Cable
Connecteur A
Connecteur femelle, Ø 8 mm, coudé
Connecteur B
Connecteur mâle, Ø 8 mm, Droit
Section du conducteur (mm²)
0.34
Nombre de conducteurs
4
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
0.3
Matériel de ligne
PVC
Connecteur A
Connecteur femelle, Ø 8 mm, coudé
Connecteur B
Connecteur mâle, Ø 8 mm, Droit
En stock
Prix de liste
13,75 €
home
Turck-Shop
Connectique
Répartiteur à deux voies
PKW4S-0.3-PSG4S/TEL
Total de l'article
13,75 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support