chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
RKS8T-5-RSS8T/TEL | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Câble d'actuateur et de détecteur / PVC
RKS8T-5-RSS8T/TEL
ID de la commande 6627735
home
Home
Loading...
Données techniques
Température ambiante min. (°C)
0
Température ambiante max. (°C)
80
Longueur de câble (m)
5
Application
Signal
Tension nominale (V)
30
Caractéristiques particulières
Blindé, Blindage sur l'écrou de serrage
Nombre de pôles
8
Matériau écrou/vis de serrage A
laiton
Nombre de pôles
8
Matériau écrou/vis de serrage B
laiton
Intensité maximale admissible (A)
2
Matériel de ligne
PVC
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
0.25
Nombre de conducteurs
8
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
5
Matériel de ligne
PVC
Connecteur A
Connecteur femelle, M12x1, Droit, Codage A
Connecteur B
Connecteur mâle, M12x1, Droit, Codage A
En stock
Prix de liste
47,08 €
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
RKS8T-5-RSS8T/TEL
Total de l'article
47,08 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support