chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
WKC4.4T-5-RSC4.4T/TXL1001 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
câble d'actuateur et de détecteur résistant aux perles de soudure
WKC4.4T-5-RSC4.4T/TXL1001
ID de la commande 6628253
home
Home
Loading...
Données techniques
Température ambiante min.
-30
Température ambiante max.
90
Longueur de câble
5
Application
Signal
Tension nominale
250
Caractéristiques particulières
Résistant aux perles de soudure
Nombre de pôles
4
Matériau écrou/vis de serrage A
laiton
Nombre de pôles
4
Matériau écrou/vis de serrage B
laiton
Intensité maximale admissible
4
Matériel de ligne
PUR
Couleur de câble
Jaune
Version
Extension Cable
Connecteur A
Connecteur femelle, M12x1, coudé, Codage A
Connecteur B
Connecteur mâle, M12x1, Droit, Codage A
Section du conducteur
0.34
Nombre de conducteurs
4
Caractéristiques principales
Longueur de câble
5
Matériel de ligne
PUR
Connecteur A
Connecteur femelle, M12x1, coudé, Codage A
Connecteur B
Connecteur mâle, M12x1, Droit, Codage A
En stock
Prix de liste
37,73 €
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
WKC4.4T-5-RSC4.4T/TXL1001
Total de l'article
37,73 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support