chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
RKC5T-0.6-RSC5T/TXL1001 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
câble d'actuateur et de détecteur résistant aux perles de soudure
RKC5T-0.6-RSC5T/TXL1001
ID de la commande 6628269
home
Home
Loading...
Données techniques
Température ambiante min. (°C)
-30
Température ambiante max. (°C)
90
Longueur de câble (m)
0.6
Application
Signal
Tension nominale (V)
60
Caractéristiques particulières
Résistant aux perles de soudure
Nombre de pôles
4+PE
Matériau écrou/vis de serrage A
laiton
Nombre de pôles
4+PE
Matériau écrou/vis de serrage B
laiton
Intensité maximale admissible (A)
4
Matériel de ligne
PUR
Couleur de câble
Jaune
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
0.6
Matériel de ligne
PUR
Connecteur A
Connecteur femelle, M12x1, Droit, Codage A
Connecteur B
Connecteur mâle, M12x1, Droit, Codage A
En stock
Prix de liste
28,16 €
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
RKC5T-0.6-RSC5T/TXL1001
Total de l'article
28,16 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support