RKC4.201T-2/TXL
RKC4.201T-2/TXL
RKC4.201T-2/TXL
Thumbnail for RKC4.201T-2/TXL
Thumbnail for RKC4.201T-2/TXL
Thumbnail for RKC4.201T-2/TXL

Câble d'actuateur et de détecteur / PUR

RKC4.201T-2/TXL

ID de la commande 6628419
En stock
Prix de liste11,33 €
Total de l'article11,33 €
Quantité
Température ambiante min. (°C)
-25
Température ambiante max. (°C)
80
Longueur de câble (m)
2
Application
Signal
Tension nominale (V)
250
Caractéristiques particulières
Utilisable sur chaînes de transport de câble
Homologations
cULus
Nombre de pôles
2
Matériau écrou/vis de serrage A
laiton
Intensité maximale admissible (A)
4
Matériel de ligne
PUR
Couleur de câble
Noir
Version
Connection Cable
Connecteur A
Connecteur femelle, M12x1, Droit, Codage A
Section du conducteur (mm²)
0.34
Nombre de conducteurs
2

Caractéristiques principales

Longueur de câble (m)
2
Matériel de ligne
PUR
Connecteur A
Connecteur femelle, M12x1, Droit, Codage A
RKC4.201T-2/TXL | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation