chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Câble d'actuateur et de détecteur / PVC
RKC4.221T-2/TEB
ID de la commande 6628420
En stock
Groupe de prix
H1
Prix de liste
12,21 €
Total de l'article
12,21 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support
home
Home
Loading...
Données techniques
Température ambiante min. (°C)
-5
Température ambiante max. (°C)
80
Longueur de câble (m)
2
Application
Signal
Tension nominale (V)
250
Homologations
cULus
Nombre de pôles
2
Matériau écrou/vis de serrage A
laiton
Intensité maximale admissible (A)
4
Matériel de ligne
PVC
Couleur de câble
Bleu
Version
Connection Cable
Connecteur A
Connecteur femelle, M12x1, Droit, Codage A
Section du conducteur (mm²)
0.5
Nombre de conducteurs
2
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
2
Matériel de ligne
PVC
Connecteur A
Connecteur femelle, M12x1, Droit, Codage A
home
Turck-Shop
Connectique
Répartiteur à deux voies
RKC4.221T-2/TEB