chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
WKC4.4T-5-RSC4.4T/TEG | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Câble d'actuateur et de détecteur / PVC
WKC4.4T-5-RSC4.4T/TEG
ID de la commande 6628546
home
Home
Loading...
Données techniques
Température ambiante min. (°C)
-5
Température ambiante max. (°C)
80
Longueur de câble (m)
5
Application
Signal
Tension nominale (V)
250
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
PVC
Couleur de câble
Gris
Version
Extension Cable
Connecteur A
Connecteur femelle, M12x1, coudé, Codage A
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
PVC
Connecteur A
Connecteur femelle, M12x1, coudé, Codage A
Connecteur B
Connecteur mâle, M12x1, Droit, Codage A
En stock
Groupe de prix
H1
Prix de liste
19,91 €
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
WKC4.4T-5-RSC4.4T/TEG
Total de l'article
19,91 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support