• Home
  • Produits
TurckTurck Logo
personLogin
add_shopping_cart

Footer

S'inscrire à notre newsletter

mailS'inscrire pour en savoir plus

Legal

  • Conditions générales
  • Conditions générales d'utilisation du webshop
  • Privacy
  • Legal Notice
call

Contact

+32 53 76 65 66

#GlobalAutomationPartner
LinkedInInstagramFacebookXTikTokYoutube

*Tous les prix s'entendent hors frais d'expédition et de manutention, sauf indication contraire.

© 1999 - 2025 Hans Turck GmbH & Co. KG - Tous droits réservés

RKC4.4T-10/TXG
RKC4.4T-10/TXG
RKC4.4T-10/TXG
RKC4.4T-10/TXG
Thumbnail for RKC4.4T-10/TXG
Thumbnail for RKC4.4T-10/TXG
Thumbnail for RKC4.4T-10/TXG
Thumbnail for RKC4.4T-10/TXG

Câble d'actuateur et de détecteur / PUR

RKC4.4T-10/TXG

ID de la commande 6628598
  1. homeHome
  2. Loading...
Température ambiante min. (°C)
-25
Température ambiante max. (°C)
80
Longueur de câble (m)
10
Application
Signal
Tension nominale (V)
250
Caractéristiques particulières
Utilisable sur chaînes de transport de câble
Homologations
cULus
Nombre de pôles
4
Matériau écrou/vis de serrage A
laiton
Intensité maximale admissible (A)
4
Matériel de ligne
PUR
Couleur de câble
Gris
Version
Connection Cable
Connecteur A
Connecteur femelle, M12x1, Droit, Codage A
Section du conducteur (mm²)
0.34
Nombre de conducteurs
4

Caractéristiques principales

Longueur de câble (m)
10
Matériel de ligne
PUR
Connecteur A
Connecteur femelle, M12x1, Droit, Codage A
  1. homeTurck-Shop
  2. Connectique
  3. Câbles
  4. RKC4.4T-10/TXG
En stock
Groupe de prixH1
Prix de liste21,12 €
Total de l'article21,12 €
Quantité
Contacter le service de Support