chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
PKW3M-2/TXG | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Câble d'actuateur et de détecteur / PUR
PKW3M-2/TXG
ID de la commande 6628605
home
Home
Loading...
Données techniques
Température ambiante min.
-25
Température ambiante max.
80
Longueur de câble
2
Application
Signal
Caractéristiques particulières
Utilisable sur chaînes de transport de câble
Homologations
cULus
Nombre de pôles
3
Matériau écrou/vis de serrage A
laiton
Intensité maximale admissible
4
Matériel de ligne
PUR
Couleur de câble
Gris
Version
Connection Cable
Connecteur A
Connecteur femelle, M8x1, coudé
Section du conducteur
0.34
Nombre de conducteurs
3
Caractéristiques principales
Longueur de câble
2
Matériel de ligne
PUR
Connecteur A
Connecteur femelle, M8x1, coudé
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
PKW3M-2/TXG
En stock
Prix de liste
10,10 €
Total de l'article
10,10 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support