chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
PKG3M-5-PSG3M/TEG | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Câble d'actuateur et de détecteur / PVC
PKG3M-5-PSG3M/TEG
ID de la commande 6628715
home
Home
Loading...
Données techniques
Température ambiante min. (°C)
-5
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
PVC
Couleur de câble
Gris
Version
Extension Cable
Connecteur A
Connecteur femelle, M8x1, Droit
Connecteur B
Connecteur mâle, M8x1, Droit
Section du conducteur (mm²)
0.34
Nombre de conducteurs
3
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
5
Matériel de ligne
PVC
Connecteur A
Connecteur femelle, M8x1, Droit
Connecteur B
Connecteur mâle, M8x1, Droit
En stock
Groupe de prix
H1
Prix de liste
16,17 €
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
PKG3M-5-PSG3M/TEG
Total de l'article
16,17 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support