chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
RKCV4.5T-30/TXL | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Câble d'actuateur et de détecteur / PUR
RKCV4.5T-30/TXL
ID de la commande 6628747
home
Home
Loading...
Données techniques
Température ambiante min. (°C)
-25
Température ambiante max. (°C)
80
Longueur de câble (m)
30
Application
Signal
Tension nominale (V)
60
Caractéristiques particulières
Utilisable sur chaînes de transport de câble
Homologations
cULus
Nombre de pôles
5
Matériau écrou/vis de serrage A
Acier inoxydable
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
30
Matériel de ligne
PUR
Connecteur A
Connecteur femelle, M12x1, Droit, Codage A
home
Turck-Shop
Connectique
Répartiteur à deux voies
RKCV4.5T-30/TXL
En stock
Groupe de prix
H1
Prix de liste
80,30 €
Total de l'article
80,30 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support