Câble d'actuateur, de détecteur et d'alimentation / PUR
PKG4M-15-PSG4M/TXL
Numéro de la commande 6628749En stock | |
Groupe de prix | H1 |
Prix de liste | 33,55 € |
Total de l'article33,55 €
Quantité
- Température ambiante min. (°C)
- -25
- Température ambiante max. (°C)
- 80
- Longueur de câble (m)
- 15
- Application
- Signal, Alimentation
- Caractéristiques particulières
- Utilisable sur chaînes de transport de câble
- Homologations
- cULus
- Nombre de pôles
- 4
- Matériau écrou/vis de serrage A
- laiton
- Nombre de pôles
- 4
- Matériau écrou/vis de serrage B
- laiton
- Intensité maximale admissible (A)
- 4
- Matériel de ligne
- PUR
- Couleur de câble
- Noir
- Version
- Extension Cable
- Connecteur A
- Connecteur femelle, M8x1, Droit
- Connecteur B
- Connecteur mâle, M8x1, Droit
- Section du conducteur (mm²)
- 0.34
- Nombre de conducteurs
- 4
Caractéristiques principales
- Longueur de câble (m)
- 15
- Matériel de ligne
- PUR
- Connecteur A
- Connecteur femelle, M8x1, Droit
- Connecteur B
- Connecteur mâle, M8x1, Droit