Câble d'actuateur et de détecteur / PUR
WKC4.4T-70/TXL
ID de la commande 6628927En stock | |
Groupe de prix | H1 |
Prix de liste | 150,59 € |
Total de l'article150,59 €
Quantité
- Température ambiante min. (°C)
- -25
- Température ambiante max. (°C)
- 80
- Longueur de câble (m)
- 70
- Application
- Signal
- Tension nominale (V)
- 250
- Caractéristiques particulières
- Utilisable sur chaînes de transport de câble
- Homologations
- cULus
- Nombre de pôles
- 4
- Matériau écrou/vis de serrage A
- laiton
- Intensité maximale admissible (A)
- 4
- Matériel de ligne
- PUR
- Couleur de câble
- Noir
- Version
- Connection Cable
- Connecteur A
- Connecteur femelle, M12x1, coudé, Codage A
- Section du conducteur (mm²)
- 0.34
- Nombre de conducteurs
- 4
Caractéristiques principales
- Longueur de câble (m)
- 70
- Matériel de ligne
- PUR
- Connecteur A
- Connecteur femelle, M12x1, coudé, Codage A