chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
WKS4.5T-15/TXL | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Câble d'actuateur et de détecteur / PUR
WKS4.5T-15/TXL
ID de la commande 6629402
home
Home
Loading...
Données techniques
Température ambiante min. (°C)
-25
Température ambiante max. (°C)
80
Longueur de câble (m)
15
Application
Signal
Tension nominale (V)
60
Caractéristiques particulières
Blindé, Blindage sur l'écrou de serrage, Utilisable sur chaînes de transport de câble
Homologations
cULus
Nombre de pôles
5
Matériau écrou/vis de serrage A
laiton
Intensité maximale admissible (A)
4
Matériel de ligne
PUR
Couleur de câble
Noir
Version
Connection Cable
Connecteur A
Connecteur femelle, M12x1, coudé, Codage A
Section du conducteur (mm²)
0.34
Nombre de conducteurs
5
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
15
Matériel de ligne
PUR
Connecteur A
Connecteur femelle, M12x1, coudé, Codage A
En stock
Groupe de prix
H1
Prix de liste
64,90 €
home
Turck-Shop
Connectique
Répartiteur à deux voies
WKS4.5T-15/TXL
Total de l'article
64,90 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support