chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
RKS8T-10-RSS8T/TXL | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Câble d'actuateur et de détecteur / PUR
RKS8T-10-RSS8T/TXL
ID de la commande 6629492
home
Home
Loading...
Données techniques
Température ambiante min.
-25
Température ambiante max.
80
Longueur de câble
10
Application
Signal
Tension nominale
30
Caractéristiques particulières
Blindé, Blindage sur l'écrou de serrage, Utilisable sur chaînes de transport de câble
Homologations
cULus
Nombre de pôles
8
Matériau écrou/vis de serrage A
laiton
Nombre de pôles
8
Matériau écrou/vis de serrage B
laiton
Intensité maximale admissible
2
Matériel de ligne
PUR
Couleur de câble
Noir
Version
Extension Cable
Connecteur A
Connecteur femelle, M12x1, Droit, Codage A
Connecteur B
Connecteur mâle, M12x1, Droit, Codage A
Section du conducteur
0.25
Nombre de conducteurs
8
Caractéristiques principales
Longueur de câble
10
Matériel de ligne
PUR
Connecteur A
Connecteur femelle, M12x1, Droit, Codage A
Connecteur B
Connecteur mâle, M12x1, Droit, Codage A
En stock
Groupe de prix
H1
Prix de liste
60,83 €
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
RKS8T-10-RSS8T/TXL
Total de l'article
60,83 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support