chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
RSC4.5T-10/TXO | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Câble d'actuateur et de détecteur / PUR
RSC4.5T-10/TXO
ID de la commande 6629663
home
Home
Loading...
Données techniques
Température ambiante min. (°C)
-25
Température ambiante max. (°C)
80
Longueur de câble (m)
10
Application
Signal
Tension nominale (V)
60
Caractéristiques particulières
Utilisable sur chaînes de transport de câble
Homologations
cULus
Nombre de pôles
5
Matériau écrou/vis de serrage A
laiton
Intensité maximale admissible (A)
4
Matériel de ligne
PUR
Couleur de câble
Orange
Version
Connection Cable
Connecteur A
Connecteur mâle, M12x1, Droit, Codage A
Section du conducteur (mm²)
0.34
Nombre de conducteurs
5
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
10
Matériel de ligne
PUR
Connecteur A
Connecteur mâle, M12x1, Droit, Codage A
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
RSC4.5T-10/TXO
En stock
Groupe de prix
H1
Prix de liste
26,84 €
Total de l'article
26,84 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support