WSC5T-5/TEG
WSC5T-5/TEG
WSC5T-5/TEG
Thumbnail for WSC5T-5/TEG
Thumbnail for WSC5T-5/TEG
Thumbnail for WSC5T-5/TEG

Câble d'actuateur et de détecteur / PVC

WSC5T-5/TEG

ID de la commande 6629839
En stock0
Prix de liste18,81 €
Total de l'article18,81 €
Quantité
Température ambiante min.
-5
Température ambiante max.
80
Longueur de câble
5
Application
Signal
Tension nominale
60
Homologations
cULus
Nombre de pôles
4+PE
Matériau écrou/vis de serrage A
laiton
Intensité maximale admissible
4
Matériel de ligne
PVC
Couleur de câble
Gris
Version
Connection Cable
Connecteur A
Connecteur mâle, M12x1, coudé, Codage A
Section du conducteur
0.34
Nombre de conducteurs
5

Caractéristiques principales

Longueur de câble
5
Matériel de ligne
PVC
Connecteur A
Connecteur mâle, M12x1, coudé, Codage A
WSC5T-5/TEG | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation